Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Hostelería

Permitir experiencias mejoradas para los viajeros

1234

La industria hotelera evoluciona constantemente para satisfacer las demandas cambiantes de la experiencia de los huéspedes. Los gerentes de edificios de hostelería priorizan los desafíos de los estándares de marca, la integración, la sostenibilidad, la conectividad y los objetivos de cumplimiento. Adoptar los controles más recientes, la iluminación, las soluciones eléctricas y de red puede ayudar a aliviar las demandas cambiantes, así como a alcanzar los objetivos de las partes interesadas en instalaciones de hoteles, TI e ingeniería.

Exteriores

Los exteriores del hotel requieren áreas bien iluminadas para la seguridad de los huéspedes, alimentación al aire libre para la carga de vehículos eléctricos y equipos, y conectividad de red para la vigilancia por video y el control de acceso.

1234
Vestíbulos

Los vestíbulos del hotel exigen iluminación para brindar una experiencia agradable a los huéspedes, alta disponibilidad de alimentación para la carga de productos y conectividad suficiente para aplicaciones de Wi-Fi, audio/vídeo y registro de visitantes.

1234
Áreas de comedor/bares

Las áreas de comedor del hotel exigen una iluminación decorativa que equilibre la comodidad con la función, la alimentación disponible y la conectividad de red para permitir un entorno de trabajo híbrido para los huéspedes.

1234
Baños

Los baños de los hoteles utilizan la iluminación para promover la limpieza y garantizar la visibilidad, al tiempo que elevan el ambiente. Esta área exige la seguridad de los huéspedes con productos eléctricos ICFT, sensores de ocupación, desocupación y humedad con control de encendido/apagado automatizado.

1234
Áreas de ascensores

Las áreas de mucho tráfico en los hoteles estipulan un nivel adecuado de iluminación para la salida segura, alimentación administrada para los períodos de menor actividad y conectividad para respaldar los sistemas de manejo de edificios basados en redes.

1234
Habitaciones

Las habitaciones de hotel se benefician de la iluminación para garantizar una experiencia cómoda, tranquila y sin estrés, alimentación para permitir la carga y conectividad de productos personales para el control de acceso a redes, IPTV y wifi.

1234
Espacios para eventos

Los espacios para eventos de hoteles incluyen controles de iluminación específicos para crear un espacio dinámico, flexible y personalizable. Capacidad eléctrica y de red suficiente para adaptarse a eventos pequeños y a gran escala.

1234
Oficinas

Las oficinas de los hoteles requieren una iluminación que mejore la atención, la productividad y la motivación, con disponibilidad de alimentación adecuada y conectividad de red para respaldar tanto al personal permanente como a los visitantes del hotel.

1234
Operativo

Los espacios operativos del hotel dictan la iluminación basada en tareas para áreas de mucho tráfico, como preparación de comidas, lavandería y mantenimiento. Alimentación protegida contra sobretensiones que cumple con los códigos para equipos críticos expuestos a humedad, abuso y condiciones de mucho tráfico.

1234

Descargue nuestra perspectiva hoy mismo

¿Está ansioso por profundizar en nuestra experiencia y obtener información valiosa sobre hostelería? Descargue nuestra perspectiva exclusiva para descubrir una gran cantidad de información personalizada para usted.

Nuestra perspectiva ofrece información sin igual sobre hostelería, lo que le brinda los conocimientos que necesita para mantenerse a la vanguardia. 

1234
placa de pared con empaque

Un nivel adicional de protección

Nuestra placa de pared con empaque de acero inoxidable crea un sello más hermético contra la pared. Reduzca la intrusión de líquidos. Reduzca la filtración de aire.

Múltiples de alimentación de grado médico con tecnología Inform de monitorización de carga

Estos productos monitorizan la carga de los dispositivos conectados para que usted no tenga que hacerlo y, así, elimina la necesidad de realizar cálculos manuales.  Cuando se supera el límite de carga de NFPA 99, se activa un LED de línea de visión.  Es una forma sencilla, eficiente y cómoda de mejorar el cumplimiento con los códigos y la seguridad eléctrica en instalaciones del cuidado de la salud. 

Ver productos

Regletas de grado médico Inform

Pruebas de grado hospitalario

Nuestra línea de productos de cableado eléctrico de grado hospitalario ha aprobado una serie de estrictas pruebas de grado hospitalario de UL.

Seguridad eléctrica en el lugar de trabajo

El cierre/etiquetado es constantemente una de las 10 principales violaciones citadas de la OSHA año tras año. Nuestros productos cuentan con soluciones que cumplen con la OSHA para asistir en procedimientos de LOTO adecuados, mantener la seguridad como prioridad y aprobar las inspecciones.

¿Cómo podemos ayudarle?

Hable con uno de nuestros especialistas en instalaciones del cuidado de la salud.