Cargando...

Módulo de control de sensor PIR con fotocélula integrada Intellect™

ZL00J-D0W

Sensor inteligente DFC para montaje en cielorraso rígido o flexible de 1,27 cm. Interfaz inalámbrica. Requiere un paquete de alimentación DFC. Requiere el módulo de control de alimentación DFC para funcionar. Acabado blanco con anillo de ajuste blanco que puede pintarse.

Rep. del Intellect El módulo de control de sensores (Sensor Control Module, SCM) está diseñado para montarse directamente en accesorios de iluminación para usar en un sistema de control de accesorios inteligente compatible con Intellect. El SCM integra PIR detección de ocupación y fotocélula tecnología en un único componente...

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477768310

  • Especificaciones mecánicas

    Tipo de montaje: montaje en el techo

  • Características del producto

    Línea de productos: Intellect

    Tipo de producto: sensor

Características y beneficios

  • Integra una tecnología de detección de nivel de luz, desocupación y ocupación inalámbrica en los accesorios.
  • Crea accesorios de iluminación compatibles con Intellect.
  • Tipos de accesorios principales: luces empotradas, accesorios lineales con cavidades profundas (directos/indirectos, cilindros)
  • Detección de ocupación y desocupación: sensor PIR, separación hasta 1:1 una altura de montaje de 3,5 m
  • Detección del nivel de luz mediante un sensor de luz (fotocélula)
  • Se conecta a cualquier módulo de control de alimentación o suministro de alimentación Intellect
  • Sensores completamente digitales, configurables en la red: sensibilidad, tiempo de inactividad, nivel deseado de iluminación, modo de ocupación/desocupación, sensor excluido