VZE04-1LX
Hoja de instrucciones
Documentos
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
-
Información general
UPC: 07847729029
Especificaciones del material
Colores disponibles: marfil, blanco, almendra clara, marrón, negro, gris, rojo
Información de rendimiento
Protección: filtro de radio/TV
Características del producto
Acción: encendido suave/apagado atenuado
Colores disponibles: marfil, blanco, almendra clara, marrón, negro, gris, rojo
Color: marfil-blanco-almendra
Color de LED: verde
Luz: localizador LED y pantalla indicadora de brillo
Clasificación de carga: 400W
Tipo de carga: bajo voltaje electrónico
Preestablecido: preestablecido
Protección: filtro de radio/TV
Normas y certificaciones: UL/CSA
Nombre del estilo: Vizia
Tipo de interruptor: unipolar, 3-Way o más
Tipo: digital
Voltaje: 120 V CA
Placa de pared: pedir por separado
Garantía: limitada a 5 años