Cargando...

Cintas de distribución de pérdida ultrabaja e2XHD Unity

UNE2X-CCS

Las cintas de conexión están diseñadas para conectarse a componentes electrónicos con puertos estilo LC y agregar puertos SFP a un puerto QSFP+ (40 G) o CXP (120 G). Las cintas administran la polaridad para mantener, transmitir y recibir conexiones entre ópticas paralelas y conectividad SFP. La cinta se encaja y extrae con facilidad en cajas y paneles UHDX de montaje en bastidor, lo cual facilita la instalación, las adiciones y las modificaciones rápidas en la red. Las cintas de distribución son ideales para aplicaciones que utilizan 40G-10G y 120G-10G.

Configure un abrec...se en una pestaña nueva

Color: negro

Especificaciones

Documentos

Características y beneficios

  • Disponible en fibra monomodo OS2 y de modos múltiples OM3, OM4 y OM4+
  • Las cintas usan fibras sensibles a dobleces
  • Para su utilización con:
    • Interruptores de la serie 7500 de Arista
    • Interruptores VDX de Brocade
    • Interruptores serie Black Diamond de Extreme Networks
    • Interruptores Cisco Nexus serie 7000
  • La cinta de distribución de 40G utiliza conectores MTP de 8 fibras (macho)
  • La cinta de distribución de 120G utiliza conectores MTP de 24 fibras (macho)
  • Los obturadores internos opcionales IP-5x-rated en adaptadores LC eliminan la necesidad de tapones antipolvo para reducir los desechos, acelerar la implementación y garantizar una instalación más segura