Cargando...

Cintas de pérdida ultrabaja e2XHD Unity

UNE2X-CAS

Las cintas MTP e2XHD Unity están diseñadas para las redes de centros de datos más exigentes, donde se necesita un alcance extendido y múltiples puntos de conexión. Están preterminados, se prueban previamente y vienen con conectores MTP de 12 o 24 fibras.

Configure a cassettese abre en una pestaña nueva »

Color: negro

Especificaciones

Documentos

Características y beneficios

  • Conectores MTP de pérdida ultrabaja de 8 y 12 fibras
  • Cabe en los paneles planos o en ángulo de alta densidad e2XHD
  • Disponible en 12 o 24 fibras, OM3, OM4, monomodo
  • Permite una ruta de migración simple a redes de 40, 100, 200 o 400 Gb/s con cintas MTP
  • Los obturadores internos opcionales IP-5x-rated en adaptadores LC eliminan la necesidad de tapones antipolvo para reducir los desechos, acelerar la implementación y garantizar una instalación más segura
  • Aplicaciones de 12-F: cintas MTP-a-LC de polaridad universal; requiere troncos del método B con una cinta en cada extremo
  • El adaptador giratorio MTP diseñado por Leviton permite un sencillo enrutamiento del cable y un radio de curvatura apropiado
  • Todas las cintas utilizan conectores MTP de baja pérdida de 24 o 12 fibras