Cable U/UTP Cat 6A de acero inoxidable, Euroclass Dca, azul, 305 m (1.000 pies), caja
SST-DCA-B305BU
Los cables U/UTP Cat 6A de acero inoxidable de Leviton superan los estándares de rendimiento Cat 6A. Están clasificados para 500 MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cableado estructurado Clase EA . Los cables de acero inoxidable admiten transmisiones de vídeo de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet, voz y banda ancha a frecuencias de hasta 500 MHz. El acero inoxidable ofrece una garantía inigualable del rendimiento de la red con aislamiento de señal superior, excelente rendimiento de alta PoE y el mejor rendimiento de diafonía exógena de su clase. El diseño especial...
Color: azul
Especificaciones
Documentos
-
11/13/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
09/29/2025 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
Características del producto
Marca : acero inoxidable mundial
Clasificación de categoría: Cat 6A
Color: azul
Construcción: U/UTP
Clasificación de llama: Euroclass - Dca
Longitud: 305 m (1.000 pies)
Empaquetado: caja
Características y beneficios
- Diámetro externo pequeño (6,9 mm)
- Caracterizado a 550 MHz
- Supera los estándares de PoE
- Garantía del rendimiento de la red con aislamiento de señal superior
- Márgenes del sistema garantizados cuando se implementa con la conectividad ATLAS-X1™ o EXTREME™ de Leviton
- Diseñado y fabricado en las instalaciones de Leviton neutrales en carbono del Reino Unido
- El empaquetado del carrete es 100% reciclable
- Cable de cobre recocido sólido AWG 23
- 4 pares girados sin protección cableados juntos
- Separador central para mayor rendimiento interno de diafonía
- La construcción de la abrazadera de aislamiento ofrece un manejo superior del calor y un rendimiento de cancelación de ruido sin necesidad de conexión a tierra
- El revestimiento de HFFR-LS (retardante de llama libre de halógenos – bajo humo) permite que el cable cumpla con los requisitos del Reglamento de Productos de Construcción (RPC), Euroclass Dca (LSHF/LSZH)
- Marca CE para CPR
- Admite 1 GbE con PoE hasta 155 m cuando se utiliza en el sistema de acero inoxidable MILLENNIUM™ ATLAS-X1™