Cargando...

SD2J5-35M

DESCONTINUADO

Producto descontinuado. SECTOR®, Balastre de atenuación de 0-10 V, 2 lámparas de 35 W lineales T5, Cumple con el Título 24, ASHRAE 90.1 cumple, Color plata

La línea de balastres de atenuación inteligente de Leviton está diseñada pensando en las lámparas fluorescentes T5 y ofrece comunicaciones bidireccionales utilizando un protocolo exclusivo mejorado Sector®.

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 07847748076

Características y beneficios

  • Aprovechamiento de la luz solar
  • Detección automática
  • Controles personales
  • Construcción nueva o reacondicionamiento
  • Atenuable del 100% al 1%
  • Los balastres, sensores de ocupación y estaciones de control se conectan al único bus de dos conductores, libre de topología y sin polaridad
  • Atenuación suave, libre de parpadeos
  • Admite la comunicación bidireccional Sector a través de la red SectorNET
  • Control alternativo mediante control analógico de 0-10VDC