Cargando...

Placa de pared para combinación 3-Gang unidades, Placa de pared 2-Toggle y 1 doble tomacorriente/receptáculo, Tamaño mediano, Nylon termoplástico, Marfil

PJ21-I

Placa de pared; 3-Gang tamaño mediano. Producto de combinación; 2 interruptores de palanca/1 abertura de tomacorriente dúplex. Termoplástico altamente resistente. Montaje de dispositivos. Marfil. Las placas de pared de combinación de Leviton están disponibles en una amplia variedad de configuraciones y para múltiples unidades. Además, puede elegir entre una amplia gama de materiales, tales como aluminio, latón, acero inoxidable y plástico, y también entre un gran surtido de colores. Si tiene una aplicación única, Leviton también puede personalizar una placa de pared y adaptarla para un trabajo específico.

Hoja de instrucciones

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477460153

  • Características del producto

    Color: marfil

    Unidad: 3

    Material: nylon

    Montaje: producto

    Tamaño: mediano

    Normas y certificaciones: UL/CSA

    Tipo: interruptor de palanca