Cargando...

Placas adaptadoras SDX

Placas adaptadoras SDX

Placas adaptadoras con moldeado de precisión

  • Hasta 72 fibras LC por unidad de bastidor
  • Disponible en estilos SC, LC, ST y en blanco
  • Fabricada con material de policarbonato duradero
  • Funciona con todas las cajas de montaje en bastidor y pared SDX y paneles VERTIGO™ SDX
  • Mangas de cerámica de circonio para un rendimiento óptimo en velocidades de transmisión de 1 Gbps o superior
  • Acopladores integrados que eliminan el "ruido metálico" y el ajuste suelto
  • Supera los estándares de rendimiento óptico y cumple con todos los demás estándares aplicables

Placas adaptadoras de metal

  • Disponible en estilos ST, LC y MPO y QUICKPORT™
  • Los obturadores internos patentados en las placas adaptadoras LC con obturador SDX eliminan la necesidad de tapones antipolvo para reducir los desechos, acelerar la implementación y garantizar instalaciones más seguras
  • Las lengüetas de enganche integradas en las placas adaptadoras LC con obturador SDX permiten la instalación y extracción con una sola mano de cajas y paneles SDX
  • Cumple con todas las normas aplicables