Cargando...

Minimedidor submedidor MMU 10 X 200A XL con HDPM y Modhopper integrados

MXT10-2W0

Mini Meter MMU - Caja XL, 10 medidores con HDPM+MH integrado

VerifEye™ Las unidades de medición múltiple (MMU) configuradas Mini Meter™ están diseñadas para aplicaciones de submedición de múltiples inquilinos en las que múltiples cargas monofásicas (120/240 V 1PH de 3W y 120/208 V 2PH de 3W se alimentan desde el mismo panel de distribución de energía que se va a medir.

Cada minimedidor VerifEye instalado en una MMU es un medidor de energía de grado comercial* que cumple con ANSI C12.20 y está respaldado por el mejor...

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477324387

  • Características del producto

    Tipo de producto: submedidor eléctrico

    Configuración del medidor: unidad de medidores múltiples

    Línea de productos: MMU Mini Meter

    Configuración: 10 MMU

    Tamaño: extra grande

  • Normas y certificaciones

    Cumple con Buy American Act (BAA): sí

Características y beneficios

  • Adecuadas para aplicaciones de construcciones nuevas y reacondicionamiento, las MMU Mini Meter (kWh) están disponibles en 3 tamaños:
    • Mediano: aloja de 2 a 4 minimedidores
    • Grande: aloja de 5 a 8 minimedidores
    • Extragrande: aloja de 9 a 20 minimedidores
  • Puerta transparente que permite visibilidad de la pantalla LCD del medidor
  • Todo el cableado se realiza detrás del panel frontal
  • No se requiere un formulario de configuración personalizado
  • Los paneles básicos están preconfigurados con las siguientes opciones:
    • Terminales solo para salidas de pulsos de medidor
    • Módulo de pulso de alta densidad (HDPM) A8911 integrado
    • Transceptor inalámbrico Modhopper R9120 integrado (MH)
    • Servidor de adquisición de datos (DAS) integrado A8810/A7810

Videos relacionados 

Cómo cablear el submedidor MMU Mini Meter VerifEye™ para aplicaciones monofásicas y 3-Phase

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Módulo básico - Software para submedición

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Módulo básico - Software para submedición

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Creación de informes avanzados - Software para submedición

Cómo leer clasificaciones de transformadores de corriente para submedidores - Vídeo

Instalación y orientación del transformador de corriente (TC) para submedidores - Vídeo

Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 1 - Evaluar la instalación

Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 2 - Planificación

Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 3 - Instalación del sistema de submedición