Cargando...

15 A, 125 V, Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, A prueba de manipulaciones, grado industrial para trabajos pesados

MT162-2BU

Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus Lev-Lok, grado de especificación industrial para trabajos pesados, dos tomacorrientes con la indicación “controlado”, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 15 A, 125 V, modular, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Azul



Se requiere el módulo de cableado Lev-Lok acoplador para su uso

El  sistema de productos de cableado modular Lev-Lok® se ha diseñado para ofrecer una instalación fácil y rápida. Estos productos utilizan...

País de origen: México
NEMA 5-15R

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477891940

    Nema: 5-15R

  • Clasificaciones de potencia de CA

    Clasificación de potencia: 1/2 CV

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 15 A

    Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

    Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498

    Conexión a tierra: puesta a tierra automática

    Polo: 2

    Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

    Voltaje: 125 V CA

    Cable: 3

  • Especificaciones del material

    Material de la base: nylon

    Material de la cubierta: nylon

    Clips de conexión a tierra: latón

    Contactos de línea: latón sólido de 1,6 mm de grosor

    Clavijas de bloqueo: latón sólido

    Tornillos de montaje: cabezal de combinación triple, acero

    Correa de montaje: acero galvanizado

    Mecanismo obturador: Delrin® Acetal

  • Especificaciones mecánicas

    Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

    Terminación: terminales modulares n.o 10 - n.o 14 AWG para “caliente” controlado

  • Características del producto

    Color: azul

    Tomacorrientes controlados: 2

    Tipo de producto: receptáculo dúplex Decora Plus

    NEMA: 5-15R

  • Normas y certificaciones

    ANSI: C-73

    NEMA: WD-1 y WD-6

    NOM: 057

    Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399

    UL498: archivo E13399

    Garantía: limitada de 10 años

    cULus: aprobado