Receptáculo dúplex Lev-Lok
M8200-IGI
Receptáculo dúplex/tomacorriente con conexión a tierra aislada Lev-Lok, grado hospitalario para trabajos pesados, cara lisa, 15 A, 125 V, modular, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática -
Módulo de cableado Lev-Lok con acoplamiento marfil necesario para su uso
Color: marfil
Hoja de instrucciones
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
Documentos
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
05/29/2025 Verse abre en una pestaña nueva
-
03/17/2025 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477502068
Nema: 5-15R
Clasificaciones de potencia de CA
Clasificación de potencia: 1/2 CV
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL94
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C
Especificaciones del material
Material del cuerpo: nylon
Color: marfil
Material de la superficie: nylon
Clips de conexión a tierra: latón
Sistema de conexión a tierra aislada: latón
Contactos de línea: latón sólido de 1,6 mm de grosor
Clavijas de bloqueo: latón sólido
Mecanismo obturador: Delrin® Acetal
Material de la correa: acero galvanizado
Especificaciones mecánicas
Identificación de conductores: conductores identificados de acuerdo con UL 498 (negro, blanco y verde)
Identificador del producto: las indicaciones están marcadas permanentemente en el producto
Terminación: modular
Características del producto
Marca: Lev-Lok
Color: marfil
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica 4: superficie suave
Función: puesta a tierra aislada
Grado : grado hospitalario para trabajos pesados
NEMA: 5-15R
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42: archivo 152105
NEMA: WD-6
NOM: 057
RoHS: cumple
UL 498: archivo E13399
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399
Garantía: limitada de 10 años