Agarradera de soporte, 5,00 a 6,50 cm
L9678-100
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente de cable eléctrico y de fibra óptica, varillas metálicas, tuberías o mangueras en toda la longitud...
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477214220
Cumple con RoHS: sí
Especificaciones mecánicas
Aprox. Resistencia a la rotura: 3.100 lb
Longitud del empaque: 229 mm (9 in)
Rango de cables: 5,6 cm a 6,4 cm
Rendimiento: estándar
Tipo de argolla: desplazamiento
Longitud de la malla: 48 cm
Estilo de malla: abierto - Cierre de varilla
Normas y certificaciones: UL
Tejido: tejido sencillo
Factor de seguridad de la carga de trabajo (kg): 140 kg (310 lb)
Características del producto
Tipo de producto: empuñadura de soporte
Especificaciones del material
Material de la malla: acero inoxidable 304
Garantía
Garantía: limitada 1-Year