Cargando...

Producto de cableado, agarradera de malla de cable

L8002

DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

argolla doble, Malla cerrada, Tejido sencillo, Rendimiento de cable portátil, Producto de cableado Agarradera de malla de cable con - Rango de diámetro de cable 0,560, Longitud de 19 cm

Las empuñaduras de seguridad de malla de cable de Leviton se construyen de forma resistente para brindar la resistencia, confiabilidad y fuerza de empuñadura necesarias para las demandantes aplicaciones de manejo de cables de la actualidad. Están diseñados para distribuir tensión sobre un área grande de manera tal que puedan sostener, tirar o soportar de forma segura el cable, cuerda, tubería o cable de fibra óptica con el que están...

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477973646

  • Especificaciones del material

    Material de la empuñadura: acero galvanizado

  • Especificaciones mecánicas

    Longitud de la paca: 2,5 cm

    Rango de cables: 0,400 - 0,560

    Resistencia: cable portátil

    Longitud de la malla: 15,2 cm

    Estilo de malla: cerrado

    Tipo: argolla doble

    Tejido: sencillo

  • Características del producto

    Tipo de producto: empuñadura de alivio de tensión

  • Normas y certificaciones

    Normas y certificaciones: CSA

    Garantía: limitada a 2 años