Empuñadura de alivio de tensión, 2,50-3,50 cm
L7506-100
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tracción...
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477213049
Cumple con RoHS: sí
Especificaciones mecánicas
Gama de cables: 2,50 cm a 3,50 cm
Rendimiento: liviano
Tipo de argolla: macho recto
Tamaño de la rosca del centro: NPT de 3,85 cm
Longitud de la malla: 28 cm
Estilo de malla: cerrado
Normas y certificaciones: UL
Tejido: sencillo
Características del producto
Tipo de producto: alivio de tensión hermético al polvo
Especificaciones del material
Material de la malla: cable galvanizado
Garantía
Garantía: limitada 1-Year