Cargando...

Cordón de interconexión de alta flexibilidad CAT 6A de diámetro pequeño, 4,5 m (15 pies), azul, paquete de 12 unidades GREENPACK™

H6AP0-15L

Los cordones de interconexión de alta flexibilidad de diámetro pequeño Cat 6A, con una clavija y funda compactas, están diseñados para usarse en aplicaciones 10-Gigabit para todas las frecuencias de 1 a 500 MHz. Los cordones de interconexión ofrecen interconexión flexible de alta densidad. Los cables de interconexión proporcionan un diámetro externo pequeño de 4,7 mm (0,185") y admiten aplicaciones de datos de alta velocidad. Reducen la densidad del cordón de interconexión en un panel de interconexión de 24 puertos en un 25% en comparación con los cordones de interconexión Cat 6A típicos. Son ideales para usar en un sistema UTP Cat 6A o como parte de un sistema protegido Cat 6A.

Color: azul

Especificaciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477216996

  • Características del producto

    Familia de productos: cordones de interconexión

    Clasificación de categoría: Cat 6A

    Color: azul

    Longitud: 4,5 m (15 pies)

    Empaquetado: paquete de 12 unidades GREENPACK

Características y beneficios

  • Disponible en longitudes de 3 a 15 metros
  • Revestimiento de cable con doble clasificación (CM/LSZH)
  • La clavija y funda compactas promueven un radio de curvatura instalado más corto, ideal para aplicaciones de profundidad limitada
  • El radio de curvatura es de 1,9 cm, en comparación con los 2,5 cm de los cordones de interconexión Cat 6A típicos
  • Admite marcadores de funda de color con clip para ID de red
  • El diseño sin enganche evita la rotura de la lengüeta
  • Alivio de tensión integrado
  • El mismo cordón para instalaciones UTP o protegidas
  • Compatible con el sistema Secure RJ de Leviton
  • El empaquetado sostenible a granel GREENPACK™ elimina los plásticos de un solo uso en el empaquetado y reduce el tiempo en el lugar de trabajo al extraer los cordones de las bolsas individuales
  • GREENPACK™ se suministra en paquetes de 12 o 24 unidades
  • El empaquetado sostenible inteligente GREENPACK™ es 100% de cartón marrón reciclable con cobertura de tinta reducida
  • GREENPACK™ reduce el desperdicio en el lugar de trabajo al eliminar todos los empaques de nivel inferior