Cargando...

Juego de cordones ICFT de 15 A, 61 cm, restablecimiento automático

GFA15-2C

DESCONTINUADO

15 A, 120 V, 61 cm Juego de cordones, Enchufe NEMA (5-15P) y conector (5-15R) moldeados, Hoja recta, Producto ICFT de restablecimiento automático, Cordón 14-3 SJTW

¡Los productos ICFT portátiles de Leviton ahora son más elegantes y más resistentes que nunca! Además de ser productos que cumplen completamente con las normativas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) para el uso en lugares de trabajo, también son perfectos para numerosas aplicaciones de alimentación temporal, como vehículos recreativos, vehículos náuticos, piscinas desmontables, generadores portátiles, bombas sumergibles, máquinas expendedoras y más.

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477397749

  • Clasificaciones de potencia de CA

    A voltaje nominal: 3/4 caballos de fuerza

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 15 A

    Interrupción de corriente: 2 kA

    Conexión a tierra: falla a tierra ICFT

    Polo: 2

    Elevación de temperatura: máx. 30C después de 50 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

    Nivel de disparo: 5mA más o menos 1mA

    Voltaje: 120 V CA

    Cable: 3

  • Especificaciones medioambientales

    Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL94

    Temperatura de funcionamiento: -35 °C a 66 °C

  • Especificaciones del material

    Hojas/contactos: latón

    Material del cuerpo: policarbonato

    Color: negro

  • Especificaciones mecánicas

    Longitud del cordón: 61 cm.

    Tipo de cordón: 14/3 SJTW

    Identificación del producto: clasificaciones marcadas en la etiqueta del producto

  • Características del producto

    Color: negro

  • Normas y certificaciones

    ANSI: C-73

    CSA C22.2 : archivo LR-57811

    NEMA: WD-6

    NOM: 057

    UL 498: archivo E-48380

    UL 943: Clase A (ICFT)

    Garantía: limitada a 2 años

Videos relacionados 

Cómo utilizar un juego de cordones ICFT portátil de Leviton

ICFT portátiles