Cargando...

Cable U/UTP CAT 6 23 AWG, LSHF/LSZH, EuroClass Eca, Gris, 305 m (1.000 pies), caja

C6U-HF1-ECA-R1X-305GY

Los cables U/UTP categoría 6 de Leviton superan los estándares de rendimiento categoría 6. Están clasificados para 250MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cables de cableado estructurado Clase E. Los cables U/UTP categoría 6 son compatibles con transmisiones de Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet, voz y banda ancha a frecuencias de hasta 250MHz.

Color: gris

Especificaciones

Documentos

Información técnica

  • Características del producto

    Marca: C6UX3

    Clasificación de categoría: Cat 6

    Color: gris

    Construcción: U/UTP

    Clasificación de llama: euroclase - Eca,LSHF/LSZH

    Longitud: 305 m (1.000 pies)

    Empaquetado: caja

Características y beneficios

  • Cable de cobre recocido sólido AWG 23
  • 4 pares girados sin protección cableados juntos
  • Separador central para mayor rendimiento interno de diafonía
  • El revestimiento de HFFR-LS* permite que el cable cumpla con los requisitos del Reglamento de Productos de Construcción (CPR) EuroClass Eca
  • Marca CE para CPR
  • Se incluye en las garantías limitadas de 25-Year sistema de Leviton cuando se utiliza junto con la conectividad de cobre de Leviton. Las garantías del sistema están disponibles para proyectos calificados instalados por contratistas certificados
  • Diseñado y fabricado en una instalación neutra en carbono en el Reino Unido
  • El empaquetado del carrete y la caja son 100% reciclables 

* Retardante de llama libre de halógenos – Bajo humo