Cargando...

Interruptor atenuador LED listo, interruptor atenuador deslizante, bajo voltaje magnético e incandescente, 0600/1150/1385 W/VA, Renoir 2

AWSMT-IAW

Línea de productos: Renoir II, Tipo de carga: bajo voltaje magnético e incandescente, Vataje/VA: 0600/1150/1385, Voltaje: 120, Control: deslizamiento preestablecido, Disipador de calor: delgado, Neutro: no requerido, Cumple con el Título 24

La línea de atenuadores arquitectónicos de caja de pared Renoir™ II de Leviton es adecuada para una cantidad incomparable de aplicaciones utilizando el menor número de productos.

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477459799

  • Especificaciones eléctricas

    Voltaje: 120 V CA

    Vataje/VA: 0600/1150/1385

  • Características del producto

    Color: blanco

    Estilo de control: deslizamiento preestablecido

    Compatible con LED: sí

    Tipo de carga: incandescente y de bajo voltaje magnético

    Neutro: no es necesario

    Categoría de producto: caja de pared

    Línea de productos: Renoir II

    Tipo de producto: atenuador deslizante preestablecido

Características y beneficios

  • Voltaje universal: 120-277 V (excluye modelos no neutros) 
    • Atenuación de ubicaciones múltiples: atenuación de hasta 5 vías 
    • Atenuadores e interruptores remotos 
    • Conecte hasta 5 productos, máximo de 71 m en un cable viajero 
    • Controle remotamente todos los atenuadores maestros conectados 
    • Los maestros siempre funcionan por separado 
  • Indicador localizador: se ilumina cuando el atenuador está apagado para facilitar la ubicación en una habitación oscura
  • Modelos no neutros: para aplicaciones de reacondicionamiento 
  • Nivel de corte configurable: permite al usuario configurar el punto de corte y recalibra automáticamente para permitir un control máximo desde el punto de corte hasta la salida completa 
  • Control deslizante lineal de acción suave: ajuste fácil y preciso de los niveles de iluminación - El interruptor preestablecido de fácil toque enciende las luces con el último nivel de brillo seleccionado
  • Aspecto estilizada y elegante 
    • Se adapta a las cajas de pared comerciales estándar de 6 cm de profundidad 
    • Las placas de pared Decora® se coordinan con la extensa línea de productos Decora de Leviton 
    • Las aletas son fáciles de extraer para las aplicaciones de unidades múltiples 
    • Sin disipadores de calor, aletas o equipos de montaje metálicos visibles 
  • Atenuación triac de estado sólido: ahorra energía al atenuar, extiende la vida útil de la lámpara y reduce los costos de mantenimiento 
  • Atenuación sin parpadeos, suave y continua: reduce las fluctuaciones de luz de la variación de voltaje de línea y mantiene la alimentación suministrada a la lámpara 
  • Memoria de fallo de alimentación: la luz se restablece a los mismos niveles establecidos antes del fallo o la interrupción de alimentación 
  • Protección contra sobretensiones: probado para resistir sobretensiones de 6.000 V, 200A (estándar ANSI/IEEE C62.41-1980) 
  • Protección contra descarga electrostática: protege el atenuador contra la descarga estática de hasta 16.000 V 
  • Disipadores de calor diseñados con tecnología avanzada: alejan el calor de los componentes eléctricos esenciales para prolongar la vida útil del producto 
  • Atenuación de ley cuadrada: la posición del deslizador indica el nivel de luz percibido 
  • Filtrado RFI: reduce la interferencia con equipos de radio, audio y vídeo 
  • Característica de entrehierro accesible: desconecta completamente la alimentación de la carga cuando las luces están apagadas para mayor seguridad al cambiar las lámparas (disponible en modelos seleccionados; consulte con la fábrica para obtener más detalles)