Cargando...

Receptáculo de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest®

ARC30R147

30 A, 3Ø 347/600 V, 3P+N+G, Receptáculo de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest, NEMA tipo 4X, IP69K, UL2682 - Gris

Los productos de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest proporcionan una manera segura y eficiente de desactivar los equipos industriales, proporcionando un medio local de desconexión según lo exigen el NEC y la OSHA. Estos productos también están clasificados como interruptores de desconexión de circuito ramal e interruptores de desconexión de circuito de motor, lo que garantiza el cumplimiento de una amplia gama de...

Color: gris

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477031674

  • Especificaciones eléctricas

    Fase : trifásico

    Amperaje: 30A

    Voltaje: 347/600 V

    Polo: 3P+N+G

    Cable: 5

  • Especificaciones medioambientales

    Resistencia a la corrosión: partes ferrosas sumergidas en solución de cloruro de amonio al 10 por ciento a 20 °C durante 10 minutos

    Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94

    Clasificación IP: IP67/IP69K

    Tipo de caja NEMA: 4X

    Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 60 °C

    Resistencia UV: los materiales plásticos expuestos están estabilizados contra los rayos UV

  • Especificaciones del material

    Tornillos de montaje: acero inoxidable

    Material del cuerpo: PC/PBT

    Soporte de contacto: PC/PBT

    Contactos: aleación de cobre no enchapada o plateada

    Material de la empaquetadura: EPDM o silicona

    Tapa del prensaestopas: PC/PBT

    Ojal/empaque: NBR/PVC

    Carcasa: PC/PBT

    Clavijas de fase y conexión a tierra: aleación de cobre

    Mangas de fase y conexión a tierra: acero inoxidable

    Tornillos de terminal: acero inoxidable

    Arandela: HDPE

  • Especificaciones mecánicas

    Impacto frío: caída de 76 cm 8 veces después de acondicionar a -25 °C, durante 6 horas

    Rango de agarre del cordón (pulg.): 0,500 a 0,875

    Tipo de cabezal de hardware: tornillo de enchufe de estilo hexagonal para terminales, cabezal philips para todos los demás

    Capacidad de terminal: n.o 12AWG - n.o 8AWG

  • Características del producto

    Color: gris

    Disposición de cierre/etiquetado: orificio de cierre en la carcasa

    Marcas de productos: marca, UL y clasificaciones medioambientales moldeadas. Número de artículo, ampacidad, voltaje, fases, HP en la etiqueta

    Tipo de producto: receptáculo

    Serie : ArcArrest

  • Normas y certificaciones

    CSA: CSA 22.2 182.1-17 (armonizado con UL1682)

    RoHS: componentes que cumplen con RoHS

    UL: UL1682,UL2682

  • Garantía

    Garantía: limitada 1-Year

Diseñado para seguridad y cumplimiento

Los productos de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest® proporcionan un medio local de desconexión según lo requiere el NEC y están clasificados para desconexiones de circuitos ramales y de motor. Obtenga más información acerca de nuestra línea completa de productos de clavija y manga con clasificación de interruptor.