Cable dúplex U/FTP Cat 6A 23 AWG, LSHF/LSZH, EuroClass Eca, violeta, 500 m (1.640 pies), rollo
AC6U-FTP-HF1-ECA-D500VT
Los cables U/FTP categoría 6A de Leviton superan los estándares de rendimiento categoría 6A. Están especificados a 500MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cables de cableado estructurado Clase EA. El cable U/FTP categoría 6A es compatible con transmisiones de vídeo de 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet, voz y banda ancha a frecuencias de hasta 500MHz. (SKU: AC6U /FTP-HF1-ECA-D500VT)
Color: violeta
Especificaciones
Documentos
-
11/13/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
03/12/2025 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
Características del producto
Marca: AC6UF
Clasificación de categoría: Cat 6A
Color: violeta
Construcción: U/FTP
Clasificación de llama: euroclase - Eca,LSHF/LSZH
Longitud: 500 m (1.640 pies)
Empaquetado: rollo
Características y beneficios
- Cable de cobre recocido sólido AWG 23
- Aislamiento de núcleo de poliolefina en espuma por inyección de gas, que ofrece una velocidad de señal superior
- 4 pares girados protegidos individualmente y cableados juntos, lo que proporciona inmunidad a la interferencia electromagnética
- Disponible en una amplia gama de materiales de revestimiento, para adaptarse a una variedad de entornos de instalación y con código de color para identificación
- Las versiones HFFR-LS* cumplen con los requisitos del Reglamento de Productos de Construcción (RPC) EuroClass Eca
- Se incluye en la garantía limitada de 25-Year sistema de Leviton cuando se utiliza junto con la conectividad de cobre de Leviton. Las garantías del sistema están disponibles para proyectos calificados instalados por contratistas certificados
* Retardante de llama libre de halógenos – Bajo humo