Cargando...

Placa de pared para productos en blanco 4-Gang unidades, unidad de tamaño estándar, acero inoxidable no magnético

84064-40

Placa 4-Gang ningún producto, de cuatro unidades, unidad de tamaño estándar, acero inoxidable 302, Montaje de caja, : acero inoxidable

Familiares y funcionales, las placas de pared tradicionales de Leviton se diseñaron para usarse con productos tradicionales de Leviton. Representan estilos y formas que han superado la prueba del paso del tiempo. Sus líneas limpias funcionan en cualquier ubicación, ya sea en construcciones nuevas o reacondicionadas, y son de instalación rápida y fácil. Leviton ofrece las tradicionales placas de pared en una amplia gama de colores y configuraciones.

Color: acero inoxidable

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477780138

  • Características del producto

    Color: acero inoxidable

    Producto: no

    Unidad: 4

    Material: acero inoxidable 302

    Montaje: caja

    Tamaño: estándar

    Normas y certificaciones: UL/CSA

    Tipo: en blanco

    Garantía: limitada de 10 años