Cargando...

Placa 2-Gang unidades, unidad de tamaño estándar, acero inoxidable no magnético

84062-40

2-Gang 10 mm de 2 unidades, unidad de tamaño estándar, acero inoxidable 302, Montaje de caja, : acero inoxidable

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477780831

  • Características del producto

    Color: acero inoxidable

    Unidad: 2

    Material: acero inoxidable 302

    Montaje: caja

    Tamaño: estándar

    Normas y certificaciones: UL/CSA

    Tipo: producto de orificio para teléfono/cable

    Garantía: limitada de 10 años