Placa de pared para combinación de productos de palanca/dúplex de 3-Gang unidades, unidad de tamaño estándar, acero inoxidable no magnético
84021-40
Placa de pared para combinación de 3-Gang, 2-Toggle 1 doble , unidad de tamaño estándar, acero inoxidable 302, Montaje del producto, : acero inoxidable
Las placas de pared de combinación de Leviton están disponibles en una amplia variedad de configuraciones y para múltiples unidades. Además, puede elegir entre una amplia gama de materiales, tales como aluminio, latón, acero inoxidable y plástico, y también entre un gran surtido de colores. Si tiene una aplicación única, Leviton también puede personalizar una placa de pared y adaptarla para un trabajo específico.
Color: acero inoxidable
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477430903
Características del producto
Color: acero inoxidable
Unidad: 3
Material: acero inoxidable 302
Montaje: producto
Tamaño: estándar
Normas y certificaciones: UL/CSA
Tipo: combinación
Garantía: limitada de 10 años