Cargando...

Placa de pared para interruptores 1-Gang unidad, unidad de tamaño estándar, acero inoxidable magnético

84001-C

Placa de pared para interruptores 1-Gang unidad para aplicaciones de 347V, acero  inoxidable 302, Montaje del producto - Acero inoxidable

Las placas de pared de combinación de Leviton están disponibles en una amplia variedad de configuraciones y para múltiples unidades. Además, puede elegir entre una amplia gama de materiales, tales como aluminio, latón, acero inoxidable y plástico, y también entre un gran surtido de colores. Si tiene una aplicación única, Leviton también puede personalizar una placa de pared y adaptarla para un trabajo específico.

Documentos

Información técnica

  • Características del producto

    Color: acero inoxidable

    Unidad: 1

    Material: acero inoxidable 302

    Montaje: producto

    Tamaño: estándar

    Normas y certificaciones: UL/CSA

    Tipo: interruptor de palanca

    Garantía: limitada de 10 años

Características y beneficios

  • Los bordes son redondeados para evitar dañar la pared
  • Resistente a los efectos corrosivos del sol y la humedad
  • El acero inoxidable Deluxe es de tipo no magnético 302, de 0,08 mm de grosor
  • El latón es de aleación 70/30 de 260, 1,06 cm de grosor
  • El aluminio es de aleación 3004, de 1,16 mm de grosor
  • Incluye tornillos de montaje de metal que combinan con el color de la placa