Conector impermeable con seguro Wetguard
76W81-C
20 A, 120/208 V, de 3 fases Y, NEMA L21-20, 4P, 5W , Conector con seguro para entrada única, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO
- LUCHE CONTRA LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
- ATENUACIÓN: cuando el acoplamiento o las tapas están encendidos, cuentan con clasificaciones IP69K para lavados a alta temperatura y alta presión
- DISEÑO ÚNICO: El diseño exclusivo de “lengüeta y ranura” brinda una protección de entrada superior contra el agua, la suciedad...
Hoja de instrucciones
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477525517
Nema: L21-20R
Cumple con RoHS: sí
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 20 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498
Conexión a tierra: conexión a tierra
Fase: de 3 fases Y
Polo: 4
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 120/208 V CA
Cable: 5
Especificaciones medioambientales
Clasificación de la caja: NEMA 4, 4X, 12 IEC IP66
Entorno: húmedo
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94 (módulo de cableado)
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C
Especificaciones del material
Tornillos de montaje: acero inoxidable, no magnético
Hojas/contactos, abrazaderas de terminal: latón niquelado sin electro
Material del cuerpo: nylon
Casquillo: Santopreno TPV
Tuerca de compresión: nylon
Cáscara: Santopreno TPV
Abrazadera de alivio de tensión: nylon
Tornillos de terminal: latón niquelado sin electro
Módulo de cableado: nylon
Especificaciones mecánicas
Rango de agarre del cordón (pulg.): 0,375 a 0,875
Identificación del producto: clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: AWG n.o 16 a AWG n.o 10
Características del producto
Marca: Wetguard
Color: amarillo
Tipo de producto: conector con seguro
NEMA: L21-20R
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA: C22.2 n.o 42
NEMA: WD-6
NOM: 057
UL: 498