Interruptor atenuador, atenuador deslizante, 1000 VA 750 W, 120 V CA 60 Hz, 3 vías, blanco, Renoir
71113-W
Atenuador deslizante, 1000VA 750W , 120 V CA 60Hz, 3-Way, Bajo voltaje magnético electromecánico preestablecido Renoir, Aleta angosta, - Blanco
Los atenuadores resistentes de grado de especificación arquitectónicos de rango completo Renoir de Leviton están diseñados para cargas de alta potencia (800 W, 1000W, 1500W y 2000W en una amplia variedad de aplicaciones comerciales. Renoir es un atenuador deslizante preestablecido del estilo Decora. Estos productos cuentan con un diseño arquitectónico clásico de aleta con cubiertas para insertar sin tornillos y están disponibles...Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477776629