Panel de interconexión plano CAT 6A 110-Style, configurado, 48-Port, 2RU negro. Barras de manejo de cables incluidas.
6A586-U48
Los paneles de interconexión planos CAT 6A UTP 110-Style están diseñados para usar con bastidores y gabinetes estándar de 48 cm para aplicaciones en salas de telecomunicaciones y centros de datos. Los paneles de interconexión superan todos los requisitos de rendimiento de componentes del estándar ANSI/TIA-568.2-D y los requisitos de componentes de clase EA para los estándares ISO/IEC 11801-1 y EN 57013-1 de 1 MHz a 500 MHz para cumplir con el estándar IEEE 802.3an para el rendimiento de redes 10GBASE-T. Los paneles de interconexión cuentan con IDC en línea estándar de la industria y...
Color: negro
Especificaciones
Hoja de instrucciones
Documentos
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
03/27/2025 Verse abre en una pestaña nueva
-
03/04/2025 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477445648
Características del producto
Familia de productos: paneles de interconexión
Categoría: Cat 6A
Color: negro
Etiquetado: lente magnética
Forma del panel: plano
Puertos: 48
RU: 2
Protección: sin protección
Terminación: punzado 110-Style
Características y beneficios
- Probado y verificado en forma independiente por Intertek (ETL) para el rendimiento de componentes Cat 6A
- Los campos de terminación IDC 110 admiten conductores de cobre sólido AWG 26 a 22
- La función de retención de conductores mantiene los conductores individuales en su lugar durante la terminación
- Las torres de separación de pares facilitan la separación de conductores Cat 6A
- Los bloques separados proporcionan espacio para trabajar con cables Cat 6A más grandes y ayudan a identificar la posición del primer par
- Termina hasta un 50% más rápido que los paneles Cat 6A, lo que requiere un administrador de terminación adicional
- La tarjeta reversible muestra los esquemas de cableado T568 A y B por separado
- Densidad de puerto estándar en la industria: 24 puertos, 1RU de bastidor y 48 puertos, 2RU
- Los casquillos de las precámaras IDC proporcionan alivio de tensión de terminación
Patentes
- CA2704110
- CA2754937
- EP2406857
- MX301443
- TWI566484
- US7736195
- US7740282
- US7896692
- US8544892
- US9462675
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.