Conector CAT 6A QUICKPORT™ EXTREME™, Clasificado por canales, Carmesí
6110G-RC6
El conector de cobre QUICKPORT Cat 6A clasificado por canales EXTREME está diseñado para usarse con todos los productos compatibles con QUICKPORT y cuenta con cubiertas patentadas moldeadas por inyección Cone of Silence™ para eliminar la diafonía exógena (AXT). El conector incluye la tecnología patentada Retention Force Technology™ para promover un rendimiento de red constante durante la vida útil del sistema. Las exclusivas torres de separación de pares facilitan las terminaciones fáciles y rápidas. El conector está configurado en una configuración de 180 grados de manera tal que el campo de punzado esté en...
Color: carmesí
Especificaciones
Hoja de instrucciones
Documentos
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
06/19/2025 Verse abre en una pestaña nueva
-
02/14/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
08/07/2025 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477262221
Características del producto
Familia de productos: conectores
Marca: EXTREME
Clasificación de categoría: Cat 6A
Color: carmesí
Protección: sin protección
Tipo de terminación: punzado
Empaquetado: único
Mecanismo obturador: ninguno
Características y beneficios
- Termina conductores sólidos AWG 26 a 22 y conductores trenzados AWG 24 a 22
- Termina conductores trenzados AWG 26 hasta 5 veces
- Rendimiento de canal CAT 6A/Clase EA
- La RFT patentada protege contra daños en las púas de clavijas de 4 o 6 clavijas
- Los contactos del conector se prueban para 3.000 ciclos de acoplamiento de tomas para garantizar la durabilidad del sistema
- Diafonía exógena suprimida por el cono de silencio, el cuerpo metalizado y la nueva placa de circuitos impresos
- El diseño de la torre de separación de pares (PST) facilita la separación de conductores Cat 6A
- La etiqueta de cableado fácil de leer simplifica el punzado
- Colores selectos disponibles en paquetes de 12-Pack GREENPACK completamente reciclables
- Algunos colores están disponibles en paquetes de 200-Pack empaquetados sostenibles e inteligentes que no utilizan plástico de un solo uso y son completamente reciclables
Patentes
- CA2611991
- CA2715824
- ECD000147723-0001
- EP2315317
- GB2315317
- MX295578
- MX297837
- US7273396
- US7547227
- US7967645
- US7980890
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.