Cargando...

Cordón de interconexión económico, OM3 de modos múltiples de 50/125 um, dúplex OFNR, SC-SC, 1 metro

5LDSC-M01

Los cordones de interconexión de fibra óptica de Leviton están diseñados para interconectar redes de fibra dentro de sistemas de cableado estructurado. Leviton puede producir cualquier cordón de interconexión de fibra estándar o personalizado para satisfacer sus necesidades y puede ofrecer servicios de devolución rápida para una entrega rápida. Leviton ofrece dos series de cordones de interconexión: serie Premium y serie económica. Los cordones de interconexión de la serie Premium ofrecen mayor rendimiento, etiquetas personalizadas opcionales y pruebas de interferómetro 100% opcionales. Los cordones de interconexión de la serie económica son económicos...

País de origen: Estados UnidosCumple con RoHS: sí: haga clic aquí

Especificaciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477261224

    Cumple con RoHS: sí

  • Características del producto

    Tipo de ensamble: cordón de interconexión de fibra

    Conector: SC-SC

    Familia: económica

    Tipo de fibra: OM3

    Longitud: 1 metro

Características y beneficios

  • Disponible en configuraciones dúplex
  • Configuraciones simples disponibles como personalizadas
  • Opciones de conectores estándar de la industria
  • Todos los cables están 100% probados ópticamente
  • Muchas opciones de fibra: OM1, OM3, OM4 y OS2
  • Todos los cordones están preetiquetados y empaquetados individualmente
  • El cable de cordón flexible es más fácil de manejar en aplicaciones de alta densidad
  • El clip de cordón con cremallera LC de bajo perfil es de fácil acceso
  • El empaquetado transparente de bolsa de polietileno con cremallera es fácil de abrir y volver a sellar, lo que ahorra tiempo durante la instalación