Cordón de interconexión UTP Cat 5e blindado ultradelgado, 2,1 m (7 pies), azul
5D460-7L
Los cordones de interconexión CAT 5e ultradelgados de Leviton cuentan con fundas de alivio de tensión de bajo perfil para soportar las aplicaciones de alta densidad actuales. Los cordones de interconexión están diseñados para usarse con paneles e interruptores de alta densidad. El diseño sin enganche hace que los cordones de interconexión ultradelgados sean una excelente opción en entornos con movimientos, adiciones y cambios frecuentes.
Color: azul
Especificaciones
Documentos
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477344613
Cumple con RoHS: sí
Características del producto
Familia de productos: cordones de interconexión
Marca: funda ultradelgada
Clasificación de categoría: Cat 5e
Color: azul
Longitud: 2,1 m (7 pies)
Protección: sin protección
Clasificación de llama: CM
Empaquetado: único
Región: EE. UU.,Canadá
Características y beneficios
- Probado y verificado para rendimiento de componentes CAT 5e
- Acceso mejorado a los enchufes en espacios pequeños
- Diseño de enchufe sin enganche
- Conductores trenzados para proporcionar más flexibilidad
- Alivio de tensión mejorado
- Compatible con aplicaciones de alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) definidas por IEEE 802.3bt PoE tipo 1 (15,4 W) anteriormente 802.3af, tipo 2 (30 W) anteriormente 802.3at, tipo 3 (60 W), tipo 4 (90 W) y Cisco UPoE (60 W)
