50 A, 125 V, Entrada con seguro de alimentación, Resistente a la corrosión
503SS
Entrada de alimentación con seguro resistente a la corrosión, 50A-125V, 2-Pole, 3-Wire NEMA SS1-50, Caja y tapa de cierre rápido de acero inoxidable pulido, Incluye sellado de caucho.
Hoja de instrucciones
Información técnica
-
Información general
UPC: 07847754053
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 50 A
Entorno: corrosivo
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Polo: 2
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones medioambientales
Material de la caja: nylon
Entorno: corrosivo
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Empaque: caucho
Material: acero inoxidable de grado marino
tsa hardware externo: latón niquelado
Especificaciones del material
CSA C22.2 n.o 42: archivo LR-406
Material de la caja: nylon
Empaque: caucho
Material: acero inoxidable de grado marino
tsa hardware externo: latón niquelado
Normas y certificaciones
Amperaje: 50 A
CSA C22.2 n.o 42: archivo LR-406
Polo: 2
UL498: archivo 13393
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Garantía
Garantía: limitada a 2 años