Cargando...

Caja de montaje superficial QUICKPORT™, 12-Port, Marfil

41089-12I

La caja compacta de montaje superficial admite dos módulos de conectores para insertar QUICKPORT. La caja admite aplicaciones de voz/datos en entornos de oficina y reacondicionamiento, y en otros entornos de montaje superficial. Incluye una ventana ID, tornillos de montaje y adhesivo, y está disponible en cuatro colores: blanco, marfil, gris y negro.

Color: marfil

País de origen: MéxicoCumple con RoHS: sí. Haga clic aquí para abrir en una pestaña nueva

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477977248

    Cumple con RoHS: sí

Características y beneficios

  • Para mayor seguridad, se puede instalar un tornillo para la cubierta suministrado por el usuario
  • Compatible con todos los módulos individuales QUICKPORT
  • La base de la caja funciona como plataforma del punzón y estabiliza los módulos de conectores durante la terminación
  • El módulo de conectores puede estar preterminado antes de la inserción en el puerto del alojamiento
  • Etiqueta de designación incluida para fines de identificación
  • Incluye dos tornillos autorroscantes y adhesivo sensible a la presión