Conector de tamaño mediano de pared para vídeo, Conector F, blanco
40539-MW
Las placas de pared medianas de unidad única de Leviton son ideales para las placas de conexiones de teléfono o vídeo de montaje empotrado. Las placas de tamaño mediano miden 1,9 cm más que las placas estándar para ayudar a ocultar aberturas de pared irregulares o de gran tamaño, lo que da como resultado un acabado prolijo y profesional.
Documentos
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
10/09/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
06/25/2024 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477140550
Especificaciones del material
Material de la carcasa/placa: plástico de alto impacto
Especificaciones mecánicas
Estilo de conector: tipo F
Montaje: caja
Tipo de montaje: montaje empotrado de placa de pared central
Cantidad de conectores: 1
Tipo de cableado: tipo 625D
Características del producto
Color: blanco
Estilo de conector: tipo F
Tipo de conector: vídeo
Material: nylon
Montaje: caja
Tipo de montaje: montaje empotrado de placa de pared central
Cantidad de conectores: 1
Normas y certificaciones: UL
Tipo: placas de pared medianas para teléfono y vídeo
Placa de pared: incluida
Garantía: limitada 1-Year
Tipo de cableado: tipo 625D