Cargando...

Conector estándar de pared para teléfono, 6P6C , terminales roscados, blanco

40238-W

País de origen: cumple con TaiwanRoHS : sí. Haga clic aquí para abrir en una pestaña nueva

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477131718

    Cumple con RoHS: sí

  • Especificaciones del material

    Material de la carcasa/placa: plástico de alto impacto

  • Especificaciones mecánicas

    Estilo de conector: modular

    Montaje: caja

    Tipo de montaje: montaje empotrado de placa de pared estándar

    Posición/conductor: 6P6C

    Cantidad de conectores: 1

    Tipo de terminación: terminales roscados

    Tipo de cableado: tipo 625B4

  • Características del producto

    Color: blanco

    Estilo de conector: modular

    Tipo de conector: teléfono

    Montaje: caja

    Tipo de montaje: montaje empotrado de placa de pared estándar

    Posición/conductor: 6P6C

    Cantidad de conectores: 1

    Normas y certificaciones: UL

    Estilo: estándar

    Tipo de terminación: terminales roscados

    Tipo: placas de pared para teléfono y vídeo

    Placa de pared: incluida

    Garantía: limitada 1-Year

    Tipo de cableado: tipo 625B4