Submedidor, para interiores, MMU grande de 5 metros, 208VAC, caja de montaje superficial
2L205-CFG
Submedidor serie 2000, Caja de montaje superficial para interiores MMU grande 5-Meter, 208VAC, 3P4W, Configurado para clasificaciones de amperaje y función de demanda opcional, Transformadores de corriente (TC) no incluidos. SOLO METROS.
Las unidades de medición múltiple (MMU) de la serie 2000 de Leviton están diseñadas para aplicaciones de submedición comercial e industrial de múltiples inquilinos en las que múltiples cargas trifásicas (120/208 V o 277/480 V) se alimentan desde el mismo panel de distribución de energía o paneles adyacentes para que sean...
Hoja de instrucciones
Documentos
-
10/08/2023 Verse abre en una pestaña nueva
-
06/13/2024 Verse abre en una pestaña nueva
-
01/14/2025 Verse abre en una pestaña nueva
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477607909
Especificaciones eléctricas
Voltaje: 120/208 V CA 3PH 4W
Características del producto
TC incluidos: solo sin medidor
Comunicación: salida de pulso
Caja: interior (NEMA 1)
Configuración del medidor: unidad de medidores múltiples
Línea de productos: MMU serie 2000