Cargando...

30 A, 250 V, Receptáculo con tomacorriente bridado con seguro, grado industrial

2626F

30 A, 250 V, NEMA L6-30R, 2P, 3W , Receptáculo con tomacorriente bridado con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - BLANCO

  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
  • Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
  • Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria
País de origen: México | Cumple con RoHS: sí – Haga clic aquí para abrir en una pestaña nueva
NEMA L6-30R

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477806180

    Nema: L6-30R

    Cumple con RoHS: sí

  • Clasificaciones de potencia de CA

    A voltaje nominal: 2 CV

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 30 A

    Limitador de corriente: corriente nominal total

    Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498

    Conexión a tierra: conexión a tierra

    Polo: 2

    Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

    Voltaje: 250 V CA

    Cable: 3

  • Especificaciones medioambientales

    Entorno: seco

    Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94

    Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

  • Especificaciones del material

    Material del cuerpo: nylon

    Color: blanco

    Material de la superficie: nylon

    Tornillo de conexión a tierra: latón 8-32

    Contactos de línea: latón de 0,035 de grosor

    Material de la correa: nylon termoplástico

    Tornillos de terminal: latón 10-32

  • Especificaciones mecánicas

    Identificación del producto: clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto

    Acomodación de terminal: 18-10 AWG

    Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

    Terminación: posterior

    Rango de torsión: 10-14 in-lbs

  • Características del producto

    Marca: blanco y negro

    Color: blanco

    NEMA: L6-30R

  • Normas y certificaciones

    ANSI: C-73

    CSA C22.2 n.o 42: archivo LR-406

    NEMA: WD-6

    NOM: 057

    Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399

    UL498: archivo E13399

    Garantía: garantía limitada de por vida