Cargando...

Conector hembra, serie 23, engarzado, 350-500MCM

23L25-B

DESCONTINUADO SKU de reemplazo sugerido:

Conector hembra con cierre de punta cónica en línea, Contacto y aislante unipolares tipo leva de la serie 23, engarzado, 350-500MCM , 690 A máx. - AZUL

Los conectores y receptáculos positivos tipo leva con mecanismo de enganche de Leviton son el estándar utilizado por las bases de la Marina y los astilleros para suministrar alimentación trifásica a los barcos en el puerto. Nuestra serie de conectores de cierre se ha probado para garantizar que cumple con las especificaciones de la Marina estadounidense, incluyendo la compatibilidad con la competencia. Proporcionan conexiones completamente aisladas de alta resistencia...

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477027721

  • Especificaciones eléctricas

    Máx. Amperaje: 690 A

    Máx. Voltaje: 600 V

  • Especificaciones del material

    Material de contacto: latón

    Material de la manga: TPV de santropeno

    Alivio de tensión: cable de cobre

  • Especificaciones mecánicas

    Rango de cables: 350-500MCM

    Tipo de conexión: engarzado

    Género: hembra

  • Características del producto

    Color: azul