Conector hembra con cierre de punta redonda en línea
22L25-H
Conector hembra con cierre de punta redonda en línea, Contacto y aislante unipolares tipo leva de la serie 22, engarzado, 350-500MCM , 690 A máx. - MARRÓN
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477244265
Especificaciones eléctricas
Máx. Amperaje: 690 A
Máx. Voltaje: 600 V
Especificaciones del material
Material de contacto: latón
Material de la manga: TPV de santropeno
Alivio de tensión: cable de cobre
Especificaciones mecánicas
Rango de cables: 350-500MCM
Tipo de conexión: engarzado
Género: hembra
Características del producto
Color: marrón
Cat. de contacto N.o: 22L25-C