Submedidor, para interiores, 120V, 1 fase, 2 hilos, máx. 800A, elemento único, medidor eléctrico
1N120-81
Producto descontinuado. Serie 1000, Medidor de elemento único, 1P/2W, 120V, 800:00,1 A, 800A máximo, SOLO SUBMETRO.
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñados para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consumo de energía, los submedidores serie 1000 son fáciles de especificar e instalar para...
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477548356
Cumple con RoHS: sí
Especificaciones de comunicación
Comunicación: salida de pulso
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 800 A
Voltaje: 120 V CA 1PH 2W
Especificaciones mecánicas
Caja: interior (NEMA 1)
Características del producto
Aplicación: submedición eléctrica/eléctrica/eléctrica,perfil de carga y análisis comparativo,agregación de uso,asignación de costos a inquilinos,medición y verificación,conservación de energía,reducción de costos,iniciativas de edificios ecológicos,mandatos gubernamentales,logro LEED
TC incluidos: no - Solo submedidor
Configuración del medidor: medidor único
Línea de productos: serie 1000
Tipo de producto: submedidor
Garantía: limitada de 5 años
Características y beneficios
- Mide kWh y demanda (opcional)
- Cumple con todos los estándares aplicables de ANSI C12.1
- Equipada con un canal de salida de pulsos aislado
- Utiliza transformadores de núcleo sólido secundarios clase 0,1 A de grado comercial con una precisión del 0,3% que cumplen con todos los requisitos ANSI aplicables o transformadores de núcleo dividido con una precisión del 1,0%
- Se pueden paralelizar hasta tres conjuntos de transformadores por fase, por medidor, sin necesidad de un multiplicador de medidor
- Las cajas incluyen acero JIC de grado industrial y montaje superficial para interiores y NEMA 4X para exteriores
- Interactúa con numerosos sistemas de comunicación: lectura automática de medidores (Automatic Meter Reading, AMR) cableada o AMR inalámbrica
- Pantalla LCD grande que muestra los kWh y (opcionalmente) la demanda instantánea y pico con restablecimiento con entrada manual
- LED indicador de carga que verifica la funcionalidad del medidor
- LED indicador de fase inversa que se ilumina si el medidor no está instalado de forma adecuada
- Homologado por UL/cUL para equipos de monitorización de energía UL 916
- Cinco años de garantía