Cargando...

13451-20

Portalámparas de base media, solo dos clavijas T8, Portalámparas estándar para fluorescentes, perfil bajo, deslizante, recto de doble borde, , Quick-Connect 18AWG sólido o estañado trenzado 18 AWG, blanco

País de origen: póngase en contacto con el servicio al clientecumple con RoHS: sí – Haga clic aquí para abrir en una pestaña nueva

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477129340

    Cumple con RoHS: sí

  • Especificaciones mecánicas

    Tipo de contacto: recto de doble borde

    Tipo de montaje: deslizante

    Grosor del panel: calibre 20 18-20

    Vataje nominal: 660W

    Terminación: Quickwire sólido o estañado trenzado 18AWG 18 AWG

    Voltaje: 600 V

    Longitud de regleta de cables: 1,9 cm

  • Características del producto

    Disponibilidad: distribución

    Material del cuerpo: termofraguado

    Color: blanco

    Material de contacto: aleación de cobre

    Tipo de contacto: recto de doble borde

    Base de la lámpara: mediana

    Contactos de la lámpara: dos clavijas

    Tipo de lámpara: solo T8

    Tipo de portalámparas: lineal

    Tipo de luz: fluorescente

    Tipo de montaje: deslizante

    Grosor del panel: calibre 20 18-20

    Vataje nominal: 660W

    Normas y certificaciones: UL/CSA/NOM

    Nombre del estilo: perfil bajo

    Terminación: Quickwire sólido o estañado trenzado 18AWG 18 AWG

    Garantía: limitada a 1 año

  • Normas y certificaciones

    Certificación CSA: archivo LR-5863

    Certificación NOM: 057

    Homologado por UL: archivo E5833