Cargando...

13180-U

Portalámparas de base media, 2 clavijas, Portalámparas estándar para fluorescentes, lámpara en forma de U, autoalineable deslizante, recto de doble borde, Quick-Connect 18AWG sólido o estañado trenzado 18 AWG, blanco

País de origen: póngase en contacto con el servicio al clientecumple con RoHS: sí – Haga clic aquí para abrir en una pestaña nueva

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477129333

    Cumple con RoHS: sí

  • Especificaciones mecánicas

    Disponibilidad: distribución

    Material del cuerpo: termofraguado

    Color: blanco

    Material de contacto: aleación de cobre

    Tipo de contacto: recto de doble borde

    Tipo de montaje: deslizante de autoalineación

    Grosor del panel: calibre 18-20 18-20

    Terminación: Quick-Connect 18AWG sólido o estañado trenzado 18 AWG

    Longitud de regleta de cables: 1,9 cm

  • Características del producto

    Disponibilidad: distribución

    Color: blanco

    Tipo de contacto: recto de doble borde

    Base de la lámpara: mediana

    Contactos de la lámpara: dos clavijas

    Tipo de portalámparas: lineal

    Tipo de luz: fluorescente

    Tipo de montaje: deslizante de autoalineación

    Grosor del panel: calibre 18-20 18-20

    Vataje nominal: 660W

    Normas y certificaciones: UL/NOM

    Nombre del estilo: lámpara en forma de U

    Terminación: Quick-Connect 18AWG sólido o estañado trenzado 18 AWG

    Voltaje: 600 V

    Garantía: limitada a 1 año

  • Normas y certificaciones

    Certificación NOM: 057

    Homologado por UL: archivo E5833