Cargando...

Cable U/UTP Cat 6 BERK-TEK™-2000 Premium, CMR, Gris, 305 m (1.000 pies), rollo en una caja

11098633

BERK-TEK LANMARK-2000 es el cable premium Cat 6 de más alto rendimiento de Leviton. Todas las propiedades eléctricas clave han sido mejoradas cuando se miden según la norma ANSI/TIA-568.2 Cat 6 para señales transmitidas, lo que las hace más fuertes y menos susceptibles a la interferencia externa. El cable BERK-TEK LANMARK-2000 es un verdadero cable multimedia y está diseñado específicamente para manejar voz, vídeo y datos simultáneamente.

País de origen: Estados UnidosCumple con RoHS: sí. Haga clic aquí para abrir en una pestaña nueva

Especificaciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    Cumple con RoHS: sí

  • Características del producto

    Familia de productos: cable de cobre

    Marca: LANMARK-2000

    Clasificación de categoría: Cat 6

    Color: gris

    Construcción: U/UTP

    Clasificación de llama: CMR

    Longitud: 305 m (1.000 pies)

    Empaquetado: rollo en una caja

Características y beneficios

  • Proporciona un margen de 10 dB por encima del estándar para los parámetros de diafonía y márgenes adicionales para otros parámetros para admitir Gigabit Ethernet de manera confiable en entornos de alto ruido
  • Proporciona el ancho de banda necesario para aplicaciones multimedia, de banda ancha, analógicas y otras aplicaciones futuras
  • Las características de equilibrio mejoran el rendimiento general del cable y reducen las emisiones de cables, lo que reduce los errores de transmisión
  • El diámetro reducido permite un uso más eficiente del espacio
  • Garantizado a 500 MHz (250 MHz más que los estándares)
  • El ACR mejorado significa que la señal más fuerte llega al receptor, lo que genera una transmisión de datos y vídeo más limpia
  • Puede usarse en paquetes de hasta 288 cables compatibles con PoE de 100 W
  • La identificación única en la leyenda impresa permite rastrear el cable sin equipos adicionales