Cargando...

Cable U/UTP Cat 6+, clasificación CM, verde, 305 m (1.000 pies), rollo en caja

108-UTP6M-MGB

Color: verde

Especificaciones

Documentos

Información técnica

  • Características del producto

    Familia de productos: cable de cobre

    Clasificación de categoría: Cat 6

    Color: verde

    Construcción: U/UTP

    Clasificación de llama: CM

    Longitud: 305 m (1.000 pies)

    Empaquetado: rollo en una caja

Características y beneficios

  • Cumple con los estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 Clase E, IEC 61156-5, EN50173 y RoHS
  • Compatibilidad óptima para Gigabit Ethernet
  • Compatible con aplicaciones IEEE 802.3: 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 100BASE-T (Ethernet rápida) y 10BASE-T
  • Incluye separador en cruz no metálico que permite una intensidad de la señal más fuerte y menor vulnerabilidad a la interferencia por ruido