Existen tres enfoques básicos para la terminación de conexiones de fibra en el campo: conexión adhesiva y pulido en campo, conectores mecánicos sin pulido o empalme por fusión con conjuntos flexibles. Analicemos brevemente cada uno.
Terminaciones adhesivas/pulidas de campo
Los conectores adhesivos son una opción muy común. Con estas terminaciones, se inyecta un adhesivo de sistema de una o dos partes en el conector y se inserta la fibra. Se puede usar un acelerador o “cebador” para curar el adhesivo más rápidamente.
Las terminaciones adhesivas son la opción menos costosa. Sin embargo, son muy sensibles a la artesanía, por lo que los costos de mano de obra son una consideración. Además, una advertencia: la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (Telecommunications Industry Association, TIA) ha ajustado sus requisitos de pérdida de retorno (reflexión) monomodo a 0,35 dB. Cumplir con esos requisitos se vuelve mucho más desafiante con las conexiones de pulido en campo. Dado que las redes empresariales pasan a velocidades más altas, la pérdida de retorno es ahora más preocupante que nunca. Minimizar la pérdida de retorno requiere mejorar sus procedimientos de pulido o elegir un conector pulido de fábrica, como terminaciones mecánicas.