La codificación por color es una gran ayuda para identificar fibras, cables y conectores individuales. Por ejemplo, el color del revestimiento del cable generalmente define el tipo de fibra y puede variar según el modo y el nivel de rendimiento. Estos colores suelen ser elegidos por los organismos de normas de la industria. Sin embargo, debe conocer algunos colores e incoherencias no estandarizados. Analicemos con más detalle los colores de los tipos de fibra de modos múltiples.
OM1
Si el cable de fibra de su red es naranja, es probable que sea OM1. Sin embargo, había un cable naranja antiguo disponible antes de la especificación OM1. Este cable anterior tiene un ancho de banda modal de 160 MHz.km a 850 nm, en comparación con 200 para OM1. Si encuentra un cable naranja que no está marcado como OM1, es posible que deba asumir que el cable es 160 MHz.km, lo que limita 10GBASE-SR a solo 26 m (85 pies).
OM2
OM2 es fibra de 50 micrones, que proporciona un ancho de banda modal mucho mejor que OM1, 500 MHz.km a 850 nm. El color estándar de la industria para OM2 es gris. Sin embargo, hay algunos cables OM2 instalados en las etapas anteriores que son naranjas, así que siempre verifique las marcas para asegurarse.
OM3/OM4
El cable OM3 y OM4 optimizado con láser es aguamarina, ya que TIA e ISO no introdujeron un nuevo color para OM4. Sin embargo, algunos fabricantes introdujeron el color violeta para designar OM4 (incluido Leviton). Esta designación de color es importante para diferenciar los dos tipos, ya que el ancho de banda modal de OM4 (4.700 MHz.km a 850 nm) es significativamente mejor que el de OM3 (2.000 MHz.km a 850 nm).
El cable OM5
Lime OM5 fue aprobado por TIA e ISO en 2017. Tenga en cuenta en el gráfico anterior que OM5 tiene el mismo ancho de banda modal que OM4 a 850 nm. La principal diferencia entre las dos opciones es que OM5 está diseñado específicamente para manejar la multiplexación por división de onda corta, que transmite cuatro canales en un par de fibras dúplex de modos múltiples entre 850 nm y 953 nm. Sin embargo, para todas las aplicaciones IEEE existentes, no hay una ventaja actual entre OM5 y OM4.
Un recordatorio: si bien la fibra de modos múltiples viene en un tamaño de núcleo de 50 micrones o 62,5 micrones, la norma ANSI/TIA-568.0-D recomienda la instalación de 850 nm optimizado con láser de 50/125 micrones como fibra de modos múltiples para nuevos diseños de cableado estructurado. Esto incluye las clasificaciones OM3 y OM4 para admitir Ethernet de 10 gigabits y posiblemente proporcionar un plan de migración para admitir futuras aplicaciones de 40 y 100 gigabits. Las clasificaciones OM1 (62,5/125 micrones) y OM2 (50/125 micrones) ahora se consideran tipos de fibra anteriores.
Conozca las tendencias de las redes de fibra empresariales, las opciones de terminación, las mejores prácticas y mucho más con nuestro seminario web a pedido Señales fluidas: Elevación de la infraestructura de fibra para redes empresariales.