Cargando...

Asociación con BIOS para brindar un futuro más saludable

Intense y BIOS se han asociado para brindar soluciones de iluminación circadiana de vanguardia que ayuden a los humanos a prosperar.

La luz natural es la esencia de la vida en sí, una necesidad biológica para el bienestar de los humanos. Las soluciones iluminadas de BIOS llevan el brillo natural del aire libre donde más se necesita, para la salud humana y más allá. Las investigaciones han demostrado que nuestro sistema circadiano tiene su máxima sensibilidad en la región “azul cielo” cerca de 490 nm. Con tecnología patentada por BIOS, BIOS SkyBlue® Gen 2  ofrece un pico diferenciado en la región “azul cielo” a 490 nm, donde los LED tradicionales (que se usan para ajustar el color) tienen una caída significativa en su contenido azul cielo, independientemente de la temperatura del color. El sistema BIOS SkyBlue® Gen 2 supera los LED blancos tradicionales en contenido melanotípico, independientemente del CCT.