Cargando...

Productos destacados

Luz empotrada de alto rendimiento

Aberturas de 5 cm, 10 cm, 15 8-Inch y 20 cm | 5.000 a 10.000 lm | Redondo, cuadrado | Reflectores de giro con o sin reborde

MX

Luz empotrada de 8,9 cm

Redondo, cuadrado, con orificio, techo de madera, reborde y sin reborde

SD

Luz empotrada de alto rendimiento

Aberturas de 10,2 cm, 15 cm y 20 8-Inch | 5000 a 10.000 lm | Redondo, cuadrado | Reflectores de giro con o sin reborde

Luz empotrada de alto rendimiento

Aberturas de 10,2 cm, 15 cm y 20 8-Inch | 5000 a 10.000 lm | Redondo, cuadrado | Reflectores de giro con o sin reborde

XS

Luz empotrada de 5 cm

Diseñado pensando en la calidad y la conveniencia, XS ofrece la instalación más avanzada fácil de usar para el contratista.

Ver producto

Cilindros de alto rendimiento

8-Inch Aberturas de 5 cm, 1000 a 10.000 lm | Redondo o cuadrado 

Iluminación sobre riel

Luz empotrada de alto rendimiento

Aberturas de 10,2 cm, 15 cm y 20 8-Inch | 5000 a 10.000 lm | Redondo, cuadrado | Reflectores de giro con o sin reborde

Luz empotrada de alto rendimiento

Aberturas de 10,2 cm, 15 cm y 20 8-Inch | 5000 a 10.000 lm | Redondo, cuadrado | Reflectores de giro con o sin reborde

   

V-RAIL

Un sistema de iluminación de estado sólido diseñado para iluminar escaleras, rampas y vías de salida; el riel en V también funciona como pasamanos o pasamanos. Capaz de brindar altos niveles de luz uniforme a un exceso de 3 metros, supera los niveles de luz requeridos por los códigos de seguridad como ANSI y NFPA. Un sistema óptico de alto rendimiento proporciona una forma, control y distribución precisas de la luz.

Soluciones residenciales

Nunca antes un hogar había sido tan importante como hoy. Gracias a los avances en tecnología LED, la iluminación residencial puede adaptarse a sus necesidades personales, contribuyendo a un hogar más feliz y saludable.

 

Intense Lighting ofrece una colección de productos que proporcionan una iluminación hermosa y eficiente que personaliza a la perfección cualquier habitación.

Soluciones para hostelería

Los huéspedes interactúan con la luz antes que con cualquier otra cosa. Un espacio acogedor y bien iluminado establece el tono para el tipo de experiencia que alguien tendrá. La hostelería gira en torno a diseños que generan una sensación de comodidad y hogar, todo mientras sirven para innumerables propósitos.

 

¿Cómo garantizamos la continuidad en un proyecto que varía desde espacios comunes iluminados uniformemente, como vestíbulos, hasta bares y restaurantes que necesitan luces  decorativas que creen el ambiente adecuado? En Intense, desarrollamos familias de lámparas con una amplia gama de opciones de configuración que ayudan a mantener la continuidad en todo el espacio.

   

   

Atenuación cálida
Blanco ajustable
Tecnología Intellect