EJERCICIO:
A medida que la tecnología audiovisual pasa de los cables analógicos a la infraestructura de cables de categoría, las redes audiovisuales han comenzado a parecerse más a las redes de datos tradicionales. Como resultado, los contratistas de comunicación de datos están en una excelente posición para expandir su negocio al cotizar e instalar sistemas audiovisuales basados en las tecnologías de red de datos que instalan todos los días. Los sistemas de control de TI/AV permiten a los contratistas de bajo voltaje convertirse en expertos en audio y vídeo para sus clientes. Este informe técnico proporciona una señal de control básica y un fondo de servicio, e ilustra cómo se pueden utilizar las capacidades de control de la tecnología HDBaseTTM para soluciones audiovisuales.
Señales de control: por qué los necesitamos
Existe una gran necesidad de un control conveniente y centralizado en salas de conferencias y aulas. Los sistemas HDBaseT son una solución ideal para admitir una extensión de señal audiovisual de alta calidad dentro de estas aplicaciones.
El control de habitación centralizado brinda control sobre la alimentación del producto; atributos de la habitación como pantallas de proyección, luces y persianas; conmutación de señal de entrada o salida; volumen de audio; y monitorización del producto, como la vida útil de la lámpara del proyector, el mantenimiento programado en todo el sistema y la detección de robo.