EJERCICIO: ¿Cuál es el propósito de UL 508A?
UL 508A establece los requisitos para paneles de control industriales que funcionan a voltajes nominales de 1.000 V o menos y a temperaturas ambiente que no superan los 40 °C (104 °F). Cubre los equipos diseñados para usos industriales generales e instalados en ubicaciones ordinarias de acuerdo con el NEC. La norma UL 508A se aplica a dos o más componentes de circuitos de alimentación (controladores de motor, interruptores de circuitos, componentes de circuitos de control, etc.) con cableado y terminales asociados. Un panel de control industrial no incluye una evaluación de cargas conectadas a circuitos de alimentación como motores, iluminación, etc. Además, no cubre los controladores de bombas contra incendios ni los equipos conectados a ubicaciones peligrosas (clasificadas) o instalados en ellas. Para controladores de bomba contra incendios o ubicaciones peligrosas (clasificadas), consulte UL 218 o UL 1203 y UL 698A respectivamente.